Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護ハーフアローカッティングエッジ253-0083: ARMボルトオン ハーフ アロー センタ
ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護ハーフアローカッティングエッジ253-0083: ARMボルトオン ハーフ アロー センタ
253-0083: ARMボルトオン ハーフ アロー センタ

ハーフ アロー エッジ保護具

ブランド: Cat

製品画像
253-0083: ARMボルトオン ハーフ アロー センタ
253-0083: ARMボルトオン ハーフ アロー センタ
253-0083: ARMボルトオン ハーフ アロー センタ
253-0083: ARMボルトオン ハーフ アロー センタ
253-0083: ARMボルトオン ハーフ アロー センタ
交換オプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

ハーフ アロー エッジ保護具

ブランド: Cat

生産中止
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号253-0083の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 33.5
厚さ(mm): 44.0
厚さ(in): 1.73
端部幅(mm): 397.0
長さ(mm): 851.0
Position: Center
Edge Type: Continuous
Wear or Durability: ARM
Attachment Method: Bolt-On
Material: Low Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
さらに表示
部品番号253-0083と互換性のあるモデル

ホイールローダ

966H 966G 972G II 972G 972H 966G II

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み