ホームアタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ286-0582: 1.1 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース
ホームアタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ286-0582: 1.1 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース
286-0582: 1.1 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

ブランド: Cat

製品画像
286-0582: 1.1 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース
286-0582: 1.1 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース
286-0582: 1.1 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース
286-0582: 1.1 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース
286-0582: 1.1 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース
286-0582: 1.1 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース
286-0582: 1.1 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース
286-0582: 1.1 m3(1.4 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号286-0582の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 81.1 in
幅: 2060 mm
質量: 419.1 kg
質量: 924 lb
高さ: 937 mm
高さ: 36.9 in
長さ: 1050 mm
長さ: 41.3 in
容量: 1.4 yd³
容量: 1.1 m³
Rated Capacity (m3): 1.1
Rated Capacity (yd3): 1.4
ベースエッジ厚さ: 0.8 in
ベースエッジ厚さ: 20 mm
インターフェイス形式: スキッドステアカプラ
Width (in): 81.1
Width (mm): 2060
Ground Engaging Tools: Base Edge
さらに表示
部品番号286-0582と互換性のあるモデル

ホイールローダ

907K 908K 908 906K 908M 906 908M 906M 907M 908H 908H2

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み