ホーム315-0161: 垂直ピン固定アダプタ
ホーム315-0161: 垂直ピン固定アダプタ

関連部品

168-0852: 206 mm長貫入チップ アダプタ クランプ

Cat® 206mm Long Steel Penetration Tip Adapter Clamp used in Buckets

168-0853: 幅57 mmチップ アダプタ ウェッジ

Cat® 57mm Wide Steel Tip Clamp Adapter Wedge

195-7194: ウェッジ

Cat®バケット ツース アダプタ クランプ ウェッジは,バケットのツースをアダプタにしっかりと固定し,ツースの全体的な安定性と強度を向上させます

5F-9338: 1''-8 x 7''六角ボルト

Cat®六角ボルト

5P-8250: 内径1 in鋼平ワッシャ

Cat® ジャケット給湯器ハードワッシャーはジャケット給湯器の効果的なシールのために圧力をしっかりと分散させて固定します。

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み