Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ337-8947: 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ
ホームアタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ337-8947: 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ
337-8947: 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ

クラム設計により、多様な用途において優れた性能を発揮します。

ブランド: Cat

製品画像
337-8947: 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ
337-8947: 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ
337-8947: 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ
337-8947: 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ
337-8947: 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ
337-8947: 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ
337-8947: 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ
337-8947: 0.9 m3(1.2 yd3)、ISOカプラ

クラム設計により、多様な用途において優れた性能を発揮します。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号337-8947の説明

CAT®多目的バケットは、他のミニホイールローダ用バケットと同様の積込み性能、信頼性、耐久性に加え、多様な用途における掘削、押土、締付け、整地、敷きならしに対応する汎用性も備えています。

さらに表示
部品番号337-8947の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 81.1 in
幅: 2060 mm
Rated Capacity (m3): 0.9
Rated Capacity (yd3): 1.2
質量: 634 kg
質量: 1397.7 lb
Width (in): 81.1
Width (mm): 2060
高さ: 949 mm
高さ: 37.4 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
長さ: 926 mm
長さ: 36.5 in
容量: 1.2 yd³
容量: 0.9 m³
ジョー開口幅: 743 mm
ジョー開口幅: 29.3 in
クラム角度: 87 °
ベースエッジ厚さ: 0.8 in
ベースエッジ厚さ: 20 mm
カッティングエッジ厚さ: 16 mm
カッティングエッジ厚さ: 0.6 in
インターフェイス形式: ISOカプラ
Interface Type: HPL-V Coupler
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
Compatibility: 906,907,908
さらに表示
部品番号337-8947と互換性のあるモデル

ホイールローダ

907K 908K 908 906K 907 908M 906 908M 906M 907M 908H 906 908H2

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み