Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

再処理、締付け、押土、法面整形、敷きならし、排出作業に対応する優れた汎用性。

ブランド: Cat

製品画像
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
362-0902: 2.1 m3(2.7 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

再処理、締付け、押土、法面整形、敷きならし、排出作業に対応する優れた汎用性。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号362-0902の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 100.4 in
幅: 2550 mm
高さ: 1274 mm
高さ: 50.2 in
質量: 1417 kg
質量: 3123.9 lb
長さ: 1213 mm
長さ: 47.8 in
インターフェイス形式: Fusion™カプラ
容量: 2.7 yd³
容量: 2.1 m³
ベースエッジ厚さ: 1 in
ベースエッジ厚さ: 25 mm
カッティングエッジ厚さ: 25 mm
カッティングエッジ厚さ: 1 in
Width (in): 103
Width (mm): 2605
ジョー開口幅: 1134 mm
ジョー開口幅: 44.6 in
クラム角度: 71 °
必要な油圧システム: 第3機能
Capacity (mm): 2.1
Capacity (in): 2.7
さらに表示
部品番号362-0902と互換性のあるモデル

ホイールローダ

938K 938M 924K 926M 930K 930M

さらに表示
関連部品
477-9893: 4.26 m(14 ft)
477-9893: 4.26 m(14 ft)

Cat独自の設計で、最小限の往復回数で効率的に除雪を行い、凍結防止剤の蓄積を低減します。

価格を確認
479-8108: 3.7 m/12 ft
479-8108: 3.7 m/12 ft

最高の効率とパワーで雪を移動する堅牢設計。

価格を確認
222-7571-A: Kit of 100 All Purpose Bits
222-7571-A: Kit of 100 All Purpose Bits

Full Set of replacement bits for SSL Cold Planers.

価格を確認
477-9893
477-9893: 4.26 m(14 ft)
価格を確認
479-8108
479-8108: 3.7 m/12 ft
価格を確認
222-7571-A
222-7571-A: Kit of 100 All Purpose Bits
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み