Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングレクタンギュラ シールおよびリング3T-1256: 2 mm厚トランスミッション油圧コントロールガスケット
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングレクタンギュラ シールおよびリング3T-1256: 2 mm厚トランスミッション油圧コントロールガスケット
3T-1256: 2 mm厚トランスミッション油圧コントロールガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

製品画像
3T-1256: 2 mm厚トランスミッション油圧コントロールガスケット
3T-1256: 2 mm厚トランスミッション油圧コントロールガスケット
3T-1256: 2 mm厚トランスミッション油圧コントロールガスケット
3T-1256: 2 mm厚トランスミッション油圧コントロールガスケット
3T-1256: 2 mm厚トランスミッション油圧コントロールガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号3T-1256の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
内径(mm): 37.0
断面高さ(in): 0.27
内径(in): 1.46
断面高さ(mm): 6.9
断面幅(in): 0.08
マテリアル明細: EPDMは,クーラント/尿素用途で優れた性能を発揮し,航空機にも適しています。エンジン オイル,ディーゼル燃料,作動油,オートマチック トランスミッション フルード,またはバイオディーゼルでは使用しないでください。EPDMは優れた耐摩耗性と耐切断性を備えています。
断面幅(mm): 2.0
マテリアル: EPDM - 変性エチレン プロピレンジエン
注記: 寸法と素材の説明は参照用にのみ提供されています。画像と色が異なる場合がございます。
さらに表示
部品番号3T-1256と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み