Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム415-2618: チューブ アセンブリ
ホーム415-2618: チューブ アセンブリ
415-2618: チューブ アセンブリ

Fluid Carrying Tube Assembly

ブランド: Cat

製品画像
415-2618: チューブ アセンブリ
415-2618: チューブ アセンブリ
415-2618: チューブ アセンブリ
415-2618: チューブ アセンブリ
415-2618: チューブ アセンブリ

Fluid Carrying Tube Assembly

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
415-2618の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号415-2618の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Outer Diameter (mm): 43
Outer Diameter (in): 1.69
Approximate Overall Length (mm): 116
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Steel
さらに表示
部品番号415-2618と互換性のあるモデル

ミニ油圧ショベル

304E2 CR 305.5E2 CR 305E2 CR

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください