工場取付け部品を見つけて、部品図を表示することができます。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
トランスミッション制御バルブに使用されるCat®アルミニウム セレクタ ピストン
Cat
直径(in)
1.19
マテリアル明細
アルミニウム
長さ(in)
2.95
外径(in)
1.186
マテリアル
アルミニウム
質量(lb)
0.1
Cat® セレクタと圧力制御バルブスペーサにより、バルブの正確な位置合わせにより、効率的な油圧制御を実現
Cat
マテリアル明細
鋼
厚さ(in)
0.06
外径(in)
0.81
Material
Carbon Steel
CAT®シム(セレクタおよび制御バルブ)
Cat
直径(in)
0.59
マテリアル明細
鋼
厚さ(in)
0.03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
トランスミッションバルブに使用されるCat®ねずみ鋳鉄鋳造セレクターボディ
Cat
マテリアル明細
鋳鉄
全長(in)
11.06
全幅(in)
9.96
全高(in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat®スペーサにより、トランスミッションセレクタと圧力制御バルブの正確な間隔と位置合わせが可能
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
マテリアル
シム鋼,炭素鋼
長さ(in)
0.062
内径(in)
0.125
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.063
コントロールバルブセレクターバルブ用Cat®スラストレース
Cat
外径(in)
3.5
内径(in)
2.5
高さ(in)
0.03
Material
Alloy Steel
Cat® Brown オリフィス、モーターグレーダ用トランスミッションセレクタおよび圧力制御バルブ
Cat
マテリアル明細
鋼
標準カラー
緑
外径(in)
0.433
長さ(in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat®スペーサにより、トランスミッションセレクタと圧力制御バルブの正確な間隔と位置合わせが可能
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
マテリアル
シム鋼,炭素鋼
長さ(in)
0.009
Coating
Zinc Plated
内径(in)
0.125
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.01
Cat®スペーサにより、トランスミッションセレクタと圧力制御バルブの正確な間隔と位置合わせが可能
Cat
形式
スロット センタ穴
Washer Type
Flat
外径(in)
0.812
マテリアル
シム鋼,炭素鋼
長さ(in)
0.035
Coating
Zinc Plated
内径(in)
0.125
センタ穴フォーム
スレッドなし
Thickness (in)
0.035
Cat® Brown オリフィス、モーターグレーダ用トランスミッションセレクタおよび圧力制御バルブ
Cat
マテリアル明細
鋼
標準カラー
茶
外径(in)
0.433
長さ(in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat® トランスミッションセレクタバルブスプリングリテーナ
Cat
マテリアル
鋼
内径(in)
0.51
外径(in)
0.73
全長(in)
0.516
フランジ直径(in)
1.161
リップ厚さ(in)
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
239の1~16 結果
239の1~16 結果