Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ417-4895: 2.5 m3(3.3 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ
ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ417-4895: 2.5 m3(3.3 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ
417-4895: 2.5 m3(3.3 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

ブランド: Cat

製品画像
417-4895: 2.5 m3(3.3 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ
417-4895: 2.5 m3(3.3 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ
417-4895: 2.5 m3(3.3 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ
417-4895: 2.5 m3(3.3 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ
417-4895: 2.5 m3(3.3 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ
417-4895: 2.5 m3(3.3 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ
417-4895: 2.5 m3(3.3 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ
417-4895: 2.5 m3(3.3 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号417-4895の説明

Cat®ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積上げ、再処理、掘削、坑道入口での積込みの各作業で優れた性能を発揮します。製品名が示すように、これらのバケットはストックパイルからの積込みや坑道入口での積込みに適しています。パフォーマンスシリーズバケットでは、システムベースのアプローチによって、機械のリンケージ、質量、リフト能力、チルト能力に合わせてバケットの形状を決定します。その結果、性能および生産性に対して最適化され、生産用途での使用に向いているバケットとなっています。この設計上のメリットはフィルファクターやマテリアル保持力向上させます。

さらに表示
部品番号417-4895の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 108.1 in
幅: 2747 mm
Rated Capacity (m3): 2.5
Rated Capacity (yd3): 3.2
高さ: 1358 mm
高さ: 53.5 in
Width (in): 108.1
質量: 2455.9 lb
質量: 1114 kg
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
長さ: 54.1 in
長さ: 1375 mm
容量: 3.3 yd³
容量: 2.5 m³
ベースエッジ厚さ: 1 in
ベースエッジ厚さ: 25 mm
カッティングエッジ厚さ: 1 in
カッティングエッジ厚さ: 25 mm
インターフェイス形式: ピンオン式
さらに表示
部品番号417-4895と互換性のあるモデル

ホイールローダ

938K 938M 938

コンパクトホイールローダ

938

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み