Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ417-4935: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ417-4935: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4935: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

軽量で崩れやすい状態のマテリアルの積込みに使用します。

ブランド: Cat

製品画像
417-4935: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4935: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4935: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4935: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4935: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4935: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4935: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4935: 3.5 m3(4.6 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

軽量で崩れやすい状態のマテリアルの積込みに使用します。

ブランド: Cat

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号417-4935の説明

CAT®ローダライトマテリアルバケットは、軽量で崩れやすい状態のマテリアルの積込み時の効率を最大限に高め、容積を増やした特別設計です。

さらに表示
部品番号417-4935の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 108.1 in
幅: 2747 mm
高さ: 1449 mm
高さ: 57 in
質量: 1303 kg
質量: 2872.6 lb
長さ: 1506 mm
長さ: 59.3 in
容量: 4.6 yd³
容量: 3.5 m³
Rated Capacity (m3): 3.5
Rated Capacity (yd3): 4.5
ベースエッジ厚さ: 1 in
ベースエッジ厚さ: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Cutting Edge Thickness: 25 mm
インターフェイス形式: Fusion™カプラ
Width (in): 108.1
Width (mm): 2747
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
さらに表示
部品番号417-4935と互換性のあるモデル

ホイールローダ

930 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 930M 930 938 926

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み