Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ417-4950: 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ417-4950: 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4950: 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

軽量で崩れやすい状態のマテリアルの積込みに使用します。

ブランド: Cat

製品画像
417-4950: 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4950: 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4950: 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4950: 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4950: 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4950: 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4950: 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
417-4950: 5.0 m3(6.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE

軽量で崩れやすい状態のマテリアルの積込みに使用します。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号417-4950の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 108.1 in
幅: 2747 mm
高さ: 1687 mm
高さ: 66.4 in
質量: 1502 kg
質量: 3311.3 lb
長さ: 1676 mm
長さ: 66 in
容量: 6.5 yd³
容量: 5 m³
Rated Capacity (m3): 5
Rated Capacity (yd3): 6.5
ベースエッジ厚さ: 1 in
ベースエッジ厚さ: 25 mm
Cutting Edge Thickness: 1 in
Cutting Edge Thickness: 25 mm
インターフェイス形式: Fusion™カプラ
Width (in): 108.1
Width (mm): 2747
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
さらに表示
部品番号417-4950と互換性のあるモデル

ホイールローダ

930 938K 926 924K 926M 938 930K 930M 930 938 926

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み