Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームエンジン潤滑系統オイル ライン424-8037: チューブ アセンブリ
ホームエンジン潤滑系統オイル ライン424-8037: チューブ アセンブリ
424-8037: チューブ アセンブリ

Fluid Carrying Tube Assembly

ブランド: Cat

製品画像
424-8037: チューブ アセンブリ
424-8037: チューブ アセンブリ
424-8037: チューブ アセンブリ
424-8037: チューブ アセンブリ
424-8037: チューブ アセンブリ

Fluid Carrying Tube Assembly

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号424-8037の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Outer Diameter (mm): 51.0
Outer Diameter (in): 2.0
Approximate Overall Length (mm): 368.0
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
さらに表示
部品番号424-8037と互換性のあるモデル

トラック

789D

ダンプトラック

789D

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み