Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット - スキッド ステア ローダ479-8085: BD121ソーダスト
ホームアタッチメントバケット - スキッド ステア ローダ479-8085: BD121ソーダスト
479-8085: BD121ソーダスト

おがくず、マルチ、わら、砂を収集して飼料小屋、馬屋、果樹園に吐出し、表土、豆砂利を溝に埋め戻し、サイレージを散布します。

ブランド: Cat

製品画像
479-8085: BD121ソーダスト
479-8085: BD121ソーダスト
479-8085: BD121ソーダスト
479-8085: BD121ソーダスト
479-8085: BD121ソーダスト
479-8085: BD121ソーダスト
479-8085: BD121ソーダスト
479-8085: BD121ソーダスト
479-8085: BD121ソーダスト

おがくず、マルチ、わら、砂を収集して飼料小屋、馬屋、果樹園に吐出し、表土、豆砂利を溝に埋め戻し、サイレージを散布します。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号479-8085の説明

CATスキッドステアローダ、コンパクトトラックローダおよびコンパクトホイールローダ用CAT®サイドディスチャージバケットは、さまざまな材料管理や、骨材分配ニーズに対処するために設計されています。左または右の吐出設計により、難しい操縦が必要なくなり、時間が節約されます。前方または後方、左または右にマテリアルを散布し、操作の最も困難なエリアに対応します。

さらに表示
部品番号479-8085の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
容量: 2.3 yd³
容量: 1.78 m³
Heaped Capacity (m3): 1.78
Heaped Capacity (yd3): 2.33
幅: 85.2 in
幅: 2165 mm
Overall Width (mm): 2205
Overall Width (in): 87
必要な油圧システム: 標準フロー
Bucket Type: Sawdust
質量: 579 kg
質量: 1276.5 lb
高さ: 1118 mm
高さ: 44 in
長さ: 1451 mm
長さ: 57.1 in
最適油圧流量: 76 ~ 87 lpm(20 ~ 23 gpm)
最適油圧: 130 ~ 230 bar(2,000 ~ 3,300 psi)
ベルト幅: 305 mm
ベルト幅: 12 in
インターフェイス形式: スキッドステアカプラ
全幅: 2206 mm
全幅: 86.9 in
さらに表示
部品番号479-8085と互換性のあるモデル

バケット

BD121

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み