Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントスノー プラウ481-3671: 2.7 m(9 ft)
ホームアタッチメントスノー プラウ481-3671: 2.7 m(9 ft)
481-3671: 2.7 m(9 ft)

最高の効率とパワーで雪を移動する堅牢設計。

ブランド: Cat

製品画像
481-3671: 2.7 m(9 ft)
481-3671: 2.7 m(9 ft)
481-3671: 2.7 m(9 ft)
481-3671: 2.7 m(9 ft)
481-3671: 2.7 m(9 ft)
481-3671: 2.7 m(9 ft)
481-3671: 2.7 m(9 ft)
481-3671: 2.7 m(9 ft)
481-3671: 2.7 m(9 ft)
481-3671: 2.7 m(9 ft)

最高の効率とパワーで雪を移動する堅牢設計。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号481-3671の説明

Cat®スノープラウは、駐車場、ドライブウェイ、空港の滑走路、保管倉庫などの除雪作業用に設計されています。プラウはしっかりと表面をかき取る設計で、角度を変えてマテリアルを片側に寄せることができます。トリップエッジシステムが、マンホールカバーや大きな岩などの物体にぶつかると後退し、見えない障害物からマシンとツールを保護します。

さらに表示
部品番号481-3671の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 108 in
幅: 2743 mm
Width (in): 108
Width (mm): 2743
幅(角度付き): 2247 mm
幅(角度付き): 88.5 in
Angled Width (in): 88.5
Angled Width (mm): 2247
質量: 855 kg
質量: 1885 lb
Interface Type: IT Coupler
全高: 41.4 in
全高: 1051 mm
ブレード高さ: 888 mm
ブレード高さ: 35 in
長さ: 1385 mm
長さ: 54.5 in
油圧式角度調整 - 中心の左/右: ±35 °
浮き: ±5 °
インターフェイス形式: ITカプラ
トリップエッジのタイプ: スチール製
トリップエッジ高さ: 7.6 in
トリップエッジ高さ: 194 mm
トリップエッジ数: 2
さらに表示
部品番号481-3671と互換性のあるモデル

コンパクトホイールローダ

914K 914M 918M 910K 910M

バックホーローダ

432F2 420F2 430F2 444F2

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み