ホーム481-7987: XT-6 ES
ホーム481-7987: XT-6 ES
481-7987: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

ブランド: Cat

製品画像
481-7987: XT-6 ES
481-7987: XT-6 ES

Cat® XT-6 ES

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号481-7987の説明

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.

さらに表示
部品番号481-7987の仕様
Overall Length (mm): 1,860.0
Weight (kg): 9.118
Material: High Pressure Hose
さらに表示
部品番号481-7987と互換性のあるモデル

せん断機

S2070

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み