Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を選択

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を選択

ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ482-6960: 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
ホーム
アタッチメントバケット-中型ホイール ローダ
482-6960: 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6960: 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

パフォーマンスシリーズのフラットフロア、ゼネラルパーパスバケットは、後方敷き均しや表面仕上げ時に効果を発揮する長いフラットフロアを利用します。

ブランド: Cat

製品画像
482-6960: 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6960: 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6960: 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6960: 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6960: 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6960: 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6960: 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6960: 2.9 m3(3.8 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

パフォーマンスシリーズのフラットフロア、ゼネラルパーパスバケットは、後方敷き均しや表面仕上げ時に効果を発揮する長いフラットフロアを利用します。

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
482-6960の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号482-6960の説明

CAT®フラットフロアバケットは、特別に設計された長いフロアとリアカッティングエッジを組み込んだパフォーマンスシリーズのゼネラルパーパスバケットです。軽い整地や後方敷き均しの際に最適な結果と生産性を実現する一方で、パフォーマンスシリーズの高品質な積込み特性のすべてを備えています。

さらに表示
部品番号482-6960の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 107.4 in
幅: 2727 mm
Rated Capacity (m3): 2.9
Rated Capacity (yd3): 3.8
高さ: 1439 mm
高さ: 56.7 in
Width (in): 107
Width (mm): 2727
質量: 1240 kg
質量: 2733.7 lb
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
長さ: 1441 mm
長さ: 56.7 in
容量: 3.8 yd³
容量: 2.9 m³
ベースエッジ厚さ: 1 in
ベースエッジ厚さ: 25 mm
カッティングエッジ厚さ: 25 mm
カッティングエッジ厚さ: 1 in
インターフェイス形式: ISOカプラ
さらに表示
部品番号482-6960と互換性のあるモデル

ホイールローダ

938M 924K 926M 930K 930M

さらに表示
関連部品
479-8088: 3.05 m(10 ft)
479-8088: 3.05 m(10 ft)

Cat独自の設計で、最小限の往復回数で効率的に除雪を行い、凍結防止剤の蓄積を低減します。

価格を確認
492-7185: 1,812 mm(71 in)ISOカプラ
492-7185: 1,812 mm(71 in)ISOカプラ

集積材木の積上げ、運搬、選別に使用します。

価格を確認
498-0035: 3.0 m3(3.9 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
498-0035: 3.0 m3(3.9 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

価格を確認
479-8088
479-8088: 3.05 m(10 ft)
価格を確認
492-7185
492-7185: 1,812 mm(71 in)ISOカプラ
価格を確認
498-0035
498-0035: 3.0 m3(3.9 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み