Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ482-6970: 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
ホームアタッチメントバケット-中型ホイール ローダ482-6970: 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6970: 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

パフォーマンスシリーズのフラットフロア、ゼネラルパーパスバケットは、後方敷き均しや表面仕上げ時に効果を発揮する長いフラットフロアを利用します。

ブランド: Cat

製品画像
482-6970: 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6970: 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6970: 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6970: 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6970: 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6970: 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6970: 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
482-6970: 2.3 m3(3.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

パフォーマンスシリーズのフラットフロア、ゼネラルパーパスバケットは、後方敷き均しや表面仕上げ時に効果を発揮する長いフラットフロアを利用します。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号482-6970の説明

CAT®フラットフロアバケットは、特別に設計された長いフロアとリアカッティングエッジを組み込んだパフォーマンスシリーズのゼネラルパーパスバケットです。軽い整地や後方敷き均しの際に最適な結果と生産性を実現する一方で、パフォーマンスシリーズの高品質な積込み特性のすべてを備えています。

さらに表示
部品番号482-6970の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 99.7 in
幅: 2532 mm
Rated Capacity (m3): 2.3
Rated Capacity (yd3): 3
高さ: 1358 mm
高さ: 53.5 in
Width (in): 100
Width (mm): 2532
質量: 1052 kg
質量: 2319.3 lb
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
長さ: 1331 mm
長さ: 52.4 in
容量: 3 yd³
容量: 2.3 m³
ベースエッジ厚さ: 1 in
ベースエッジ厚さ: 25 mm
カッティングエッジ厚さ: 25 mm
カッティングエッジ厚さ: 1 in
インターフェイス形式: HPL-ISOカプラ
さらに表示
部品番号482-6970と互換性のあるモデル

ホイールローダ

938M 924K 926M 930K 930M

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み