Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ492-9660: 六角ボルト
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ492-9660: 六角ボルト
492-9660: 六角ボルト

Hex Head Bolt

ブランド: Cat

製品画像
492-9660: 六角ボルト
492-9660: 六角ボルト
492-9660: 六角ボルト
492-9660: 六角ボルト
492-9660: 六角ボルト

Hex Head Bolt

ブランド: Cat

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号492-9660の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x3
Bolt Type: Hex Head
Bolt Length (mm): 95.0
Head Height (mm): 15.0
Grip Length (mm): 41.0
Drive (mm): 36.0
マテリアル: 鋼,亜鉛合金,炭素鋼
Material Description: ISO 898-1 Class 8.8. Head Marking - 8.8 (800 MPa Ultimate Tensile Strength)
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Grip Length (in): 1.614
Bolt Length (in): 3.74
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号492-9660と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み