いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホームアタッチメントコンパクタ締固めホイール517-6978: 559 mm(22 in)3~4トン、ピンオン式
ホームアタッチメントコンパクタ締固めホイール517-6978: 559 mm(22 in)3~4トン、ピンオン式

関連部品

453-8570: 490 mm(19 in)

岩石や採石作業といった衝撃の強い掘削用途での開墾または整地作業に適しています。カプラとともに使用することで、リッピングおよび積込みの生産性が上がります。

532-9206: B6s

解体用途および建設用途に使用します。

220-7137: A41、3トンミニ油圧ショベル

CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。

282-9315: 1,400 mm(55インチ)

溝の清掃、スロープ形成、法面整形、その他の仕上げ作業に適しています。

388-9663: 1,200 mm(47 in)

溝の掃除、傾斜付け、整地およびその他の仕上げ作業に使用します。

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み