Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ522-6849: SEMボルト
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ522-6849: SEMボルト
522-6849: SEMボルト

ブランド: Cat

製品画像
522-6849: SEMボルト
522-6849: SEMボルト
522-6849: SEMボルト
522-6849: SEMボルト
522-6849: SEMボルト

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号522-6849の説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

部品番号522-6849の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 2.756
Bolt Length (mm): 70.0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1.732
Grip Length (mm): 44.0
マテリアル: 亜鉛合金,低合金鋼,炭素鋼
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号522-6849と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み