ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール533-8470: 内径13 mmウォータ トラップ シール
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール533-8470: 内径13 mmウォータ トラップ シール
533-8470: 内径13 mmウォータ トラップ シール

Cat® 13mm Inner Diameter Water Trap Seal captures and expels water from the unit, preventing potential damage, and ensuring the function of components

ブランド: Cat

製品画像
533-8470: 内径13 mmウォータ トラップ シール
533-8470: 内径13 mmウォータ トラップ シール
533-8470: 内径13 mmウォータ トラップ シール
533-8470: 内径13 mmウォータ トラップ シール
533-8470: 内径13 mmウォータ トラップ シール

Cat® 13mm Inner Diameter Water Trap Seal captures and expels water from the unit, preventing potential damage, and ensuring the function of components

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号533-8470の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.5
マテリアル硬度: 70A
内径(mm): 13.0
断面直径(in): 0.098
内径(in): 0.512
マテリアル: 合金混合: 金属
ポリマ: HNBR(水素化ニトリル)
さらに表示
部品番号533-8470と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み