Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム533-8569: ボルト
ホーム533-8569: ボルト
533-8569: ボルト

ブランド: Cat

fallback-image
533-8569: ボルト

ブランド: Cat

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号533-8569の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 4.724
Bolt Length (mm): 120.0
Bolt Type: 12 Point Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 2.362
Grip Length (mm): 60.0
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): M27-2
マテリアル: 低合金鋼,亜鉛合金
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M27
Thread Size (dia x pitch) (mm): M27x2
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号533-8569と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み