Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームアタッチメントフォーク540-6599: 2,174 mm(86 in)
ホームアタッチメントフォーク540-6599: 2,174 mm(86 in)
540-6599: 2,174 mm(86 in)

材木および丸太用フォークキャリッジには、さまざまなサイズとオプションが用意されており、特定の作業ニーズに合わせてツールを選択できます。

ブランド: Cat

製品画像
540-6599: 2,174 mm(86 in)
540-6599: 2,174 mm(86 in)
540-6599: 2,174 mm(86 in)
540-6599: 2,174 mm(86 in)
540-6599: 2,174 mm(86 in)
540-6599: 2,174 mm(86 in)
540-6599: 2,174 mm(86 in)
540-6599: 2,174 mm(86 in)

材木および丸太用フォークキャリッジには、さまざまなサイズとオプションが用意されており、特定の作業ニーズに合わせてツールを選択できます。

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号540-6599の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
インターフェイス形式: Fusion™カプラ
タイン構成: ノンスイング、フローティング
高さ: 1520 mm
高さ: 59.8 in
質量: 1241.2 lb
質量: 563 kg
幅: 85.6 in
幅: 2174 mm
長さ: 19.1 in
長さ: 485 mm
Tine Spacing: 942-2074 mm (37-82 in)
Width (in): 86
Width (mm): 2174
Tine Configuration: Non-swinging, Floating
さらに表示
部品番号540-6599と互換性のあるモデル

ホイールローダ

930 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み