Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム540-7562: Two Wire Braid Compact Hose
ホーム540-7562: Two Wire Braid Compact Hose
540-7562: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

ブランド: Cat

製品画像
540-7562: Two Wire Braid Compact Hose
540-7562: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号540-7562の説明

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

さらに表示
CATϜu30DBースアセンブリ製品警告
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
さらに表示
部品番号540-7562の仕様
Overall Length (mm): 1,560.0
Weight (kg): 2.233
Material: High Pressure Hose
さらに表示
部品番号540-7562と互換性のあるモデル

ミニ油圧ショベル

306

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み