ホーム541-7663: 86 in幅グラップルバケット
ホーム541-7663: 86 in幅グラップルバケット
541-7663: 86 in幅グラップルバケット

Cat® Grapple Bucket is a versatile attachment that combines a bucket with hydraulic grapples for securely gripping and handling materials

ブランド: Cat

製品画像
541-7663: 86 in幅グラップルバケット
541-7663: 86 in幅グラップルバケット
541-7663: 86 in幅グラップルバケット
541-7663: 86 in幅グラップルバケット
541-7663: 86 in幅グラップルバケット

Cat® Grapple Bucket is a versatile attachment that combines a bucket with hydraulic grapples for securely gripping and handling materials

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号541-7663の説明

The Grapple Bucket is used to provide a reliable and efficient solution for material handling tasks. It allows operators to easily scoop, grasp, and transfer large or uneven materials, reducing the risk of spills and improving workflow. The hydraulic grapple arms offer powerful clamping force, ensuring a firm hold on different materials, while the open design allows for easy debris separation and clean-up.

Attributes:
• Features hydraulically operated grapples for secure material handling.
• Ideal for lifting and transferring logs, scrap metal, rocks, and debris.
• Provides excellent control and gripping power for enhanced operational efficiency.

Applications:
The Grapple Bucket enhances productivity by allowing operators to efficiently grasp, move, and position large or loose materials with precision and control.

さらに表示
部品番号541-7663の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
容量(Cbm): 0.5
容量(Cyd): 0.65
全幅(in): 86.0
全幅(mm): 2,184.0
さらに表示
部品番号541-7663と互換性のあるモデル

コンパクトトラックローダ

259D 285XE 249D 239D 289D 279D 289D3 275 255 259D3 239D3 299D3 XE 279D3 285 299D3 265 299D2 275XE 249D3 299D2 XHP

バケット

BUCKET

スキッドステアローダ

242D3 260 246D3 226D 246D 236D 262D3 250 270 236D3 242D 232D 262D 272D2 XHP 270XE 272D3 XE 272D3 272D2

マルチテレーンローダ

257D3 257D 277D 287D 297D2 297D2 XHP

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み