Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を選択

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を選択

ホーム568-6968: Two Wire Braid Compact Hose
ホーム568-6968: Two Wire Braid Compact Hose
568-6968: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

ブランド: Cat

製品画像
568-6968: Two Wire Braid Compact Hose
568-6968: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
568-6968の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号568-6968の説明

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

さらに表示
部品番号568-6968の仕様
Overall Length (mm): 362.0
Weight (kg): 0.406
Material: High Pressure Hose
さらに表示
部品番号568-6968と互換性のあるモデル

アスファルトフィニッシャ

AP400 AP455 AP500 AP555 PE636 SE47 SE47 V

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください