Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ5J-7820: 12ポイント ヘッド ボルト
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ5J-7820: 12ポイント ヘッド ボルト
5J-7820: 12ポイント ヘッド ボルト

インチ

ブランド: Cat

製品画像
5J-7820: 12ポイント ヘッド ボルト
5J-7820: 12ポイント ヘッド ボルト

インチ

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号5J-7820の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Bolt Length (in): 2.75
Flange Diameter (in): 0.66
Bolt Length (mm): 69.85
ボルト形式: 12ポイント ヘッド ボルト
Grip Length (in): 1.125
Grip Length (mm): 28.58
マテリアル: 鋼,炭素鋼
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号5J-7820と互換性のあるモデル

アーティキュレートダンプトラック

D35C D25C D400 D350C D35HP

ブルドーザ

8D 8B 9D 9B 9

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み