Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームキャブキャブHVACシステムその他のキャブHVACコンポーネント601-3397: Plate-Cover
ホームキャブキャブHVACシステムその他のキャブHVACコンポーネント601-3397: Plate-Cover
601-3397: Plate-Cover

Cat® Cover Plate (Heater Lines Group)

ブランド: Cat

製品画像
601-3397: Plate-Cover
601-3397: Plate-Cover
601-3397: Plate-Cover
601-3397: Plate-Cover
601-3397: Plate-Cover

Cat® Cover Plate (Heater Lines Group)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号601-3397の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Length (mm): 125.0
Length (in): 4.92
Height (mm): 105.0
Height (in): 4.13
Width (mm): 3.0
Width (in): 0.12
Weight (kg): 0.25
Weight (lb): 0.6
Material: Steel,Carbon Steel
Finish: paint
Color: Black
さらに表示
部品番号601-3397と互換性のあるモデル

ミニ油圧ショベル

304 305 305.5 CR 305 CR

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み