Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム656-1440: チルトローテートカプラ
ホーム656-1440: チルトローテートカプラ
656-1440: チルトローテートカプラ

Cat® Tilt Rotate Coupler allows attachments to tilt and rotate, increasing work angle flexibility and improving efficiency in confined work zones

ブランド: Cat

fallback-image
656-1440: チルトローテートカプラ

Cat® Tilt Rotate Coupler allows attachments to tilt and rotate, increasing work angle flexibility and improving efficiency in confined work zones

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号656-1440の説明

The Tilt Rotate Coupler is used to enable multidirectional articulation between the quick coupler and the attached work tool. It allows the tool to rotate 360 degrees and tilt at defined angles, which increases the flexibility and precision of movements during equipment operation. It supports seamless tool reorientation without needing to reposition the equipment itself, improving cycle times and operational efficiency. By integrating both tilting and rotating functionalities into a compact unit, the coupler enhances the adaptability of the equipment for complex movements and tight working spaces.

Attributes:
• Provides attachment tilting and rotational movement.
• Supports smoother transitions between working positions.
• Ensures consistent motion across multiple attachments.

Applications:
The Tilt Rotate Coupler is used on quick coupler assemblies in equipment to provide full tool articulation. It allows the attached tool to tilt and rotate, enabling accurate control and efficient tool alignment during operations.

さらに表示
部品番号656-1440の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
全幅(in): 18.29
全長(in): 19.14
全高(in): 27.56
質量(kg): 131.0
質量(lb): 289.0
全幅(mm): 465.0
全長(mm): 486.0
全高(mm): 700.0
さらに表示
部品番号656-1440と互換性のあるモデル

ワークツール

TRS4

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み