Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームグランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ7J-2963: カッティング エッジ
ホームグランド エンゲージ ツールブレードカッティングエッジおよびエンドビットブレードカッティングエッジ7J-2963: カッティング エッジ
7J-2963: カッティング エッジ

D9G,9U,カッティング エッジ(40mm)

ブランド: Cat

製品画像
7J-2963: カッティング エッジ
7J-2963: カッティング エッジ
7J-2963: カッティング エッジ
7J-2963: カッティング エッジ
7J-2963: カッティング エッジ

D9G,9U,カッティング エッジ(40mm)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号7J-2963の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Spacing (in): 6.0
Thickness (mm): 40.0
Overall Length (mm): 1,973.8
End 2 Hole Offset (mm): 72.5
Width (in): 12.992
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 77.709
End 2 Hole Offset (in): 2.854
Width (mm): 330.0
End 1 Hole Offset (in): 2.854
Position: RH/LH
End 2 Shape: Double Angled
Hole Quantity: 13
End 1 Hole Offset (mm): 72.5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Double Angled
Thickness (in): 1.575
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
さらに表示
部品番号7J-2963と互換性のあるモデル

ブルドーザ

9U

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み