Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム9V-2730: SHAFT
ホーム9V-2730: SHAFT
9V-2730: SHAFT

ブランド: Cat

fallback-image
生産中止
9V-2730: SHAFT
交換オプションについては、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

ブランド: Cat

生産中止
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号9V-2730の説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

部品番号9V-2730の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Diameter (in): 0.75
Pin Length (in): 11.811
Diameter (mm): 19.04
Material: Carbon Steel
Pin Length (mm): 300
さらに表示
部品番号9V-2730と互換性のあるモデル

ホイールスキッダ

508

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み