Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ081-5527: ネジ
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ081-5527: ネジ
081-5527: ネジ

ブランド: Cat

fallback-image
081-5527: ネジ

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号081-5527の説明

この部品の説明は、まだ掲載されていません。

部品番号081-5527の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル: 炭素鋼,亜鉛合金
Bolt Length (in): 0.63
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Grip Length (mm): 4.1
Thread Size (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0.161
Bolt Length (mm): 16.0
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号081-5527と互換性のあるモデル

テレハンドラ

RT50SA RT100 RT80 RT50 RT60 RTC60

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み