Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームドライブトレインホイール125-5938: 1179 mmの外径フロントホイール
ホーム
ドライブトレインホイール
125-5938: 1179 mmの外径フロントホイール
125-5938: 1179 mmの外径フロントホイール

Cat® 1179 mm外径直接硬化式フロントホイール

ブランド: Cat

製品画像
125-5938: 1179 mmの外径フロントホイール
125-5938: 1179 mmの外径フロントホイール
125-5938: 1179 mmの外径フロントホイール
125-5938: 1179 mmの外径フロントホイール
125-5938: 1179 mmの外径フロントホイール

Cat® 1179 mm外径直接硬化式フロントホイール

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
125-5938の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号125-5938の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル明細: 鋳鋼
外径(mm): 1,290
長さ(mm): 449.22
外径(in): 50.787
長さ(in): 17.685
Material: Low Alloy Steel,Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
さらに表示
部品番号125-5938と互換性のあるモデル

ダンプトラック

793D 793B 793C 793F 793F CMD 793F OEM 793F XQ 793 793D 793F

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください