Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング250-1561: ベアリング
ホーム
金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング
250-1561: ベアリング
250-1561: ベアリング

ストレート スリーブ ベアリング

ブランド: Cat

製品画像
250-1561: ベアリング
250-1561: ベアリング
250-1561: ベアリング
250-1561: ベアリング
250-1561: ベアリング

ストレート スリーブ ベアリング
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
250-1561の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号250-1561の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Inside Diameter (mm): 65
Inside Diameter (in): 2.57
Outside Diameter (mm): 78
Outside Diameter (in): 3.08
Overall Length (mm): 42
Overall Length (in): 1.65
マテリアル: 0
Type: STRAIGHT SLEEVE
外部溝: なし
概算内径(mm): 65
内部溝: なし
おおよその外径(mm): 78
クロス ホール: なし
概算全長(mm): 42
さらに表示
部品番号250-1561と互換性のあるモデル

バックホーローダ

430F2 442E 444E 430 430E 430F

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください