Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護ハーフアローセグメント275-5410: ボルトオン ハーフ アロー
ホームグランド エンゲージ ツールバケットカッティングエッジとエッジ保護ハーフアローセグメント275-5410: ボルトオン ハーフ アロー
275-5410: ボルトオン ハーフ アロー

ハーフ アロー エッジ保護具

ブランド: Cat

製品画像
275-5410: ボルトオン ハーフ アロー
275-5410: ボルトオン ハーフ アロー
275-5410: ボルトオン ハーフ アロー
275-5410: ボルトオン ハーフ アロー
275-5410: ボルトオン ハーフ アロー

ハーフ アロー エッジ保護具

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号275-5410の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 14.3
厚さ(mm): 60.0
厚さ(in): 2.362
端部幅(mm): 480.0
長さ(mm): 364.0
Depth (in): 20.276
Hole Spacing (in): 3.543
Width (in): 14.331
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 364.0
Position: Center
Spade Angle: 0.0
Hole Quantity: 4
Bottom Strap Length (in): 12.992
Bottom Strap Length (mm): 330.0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 515.0
Hole Spacing (mm): 90.0
さらに表示
部品番号275-5410と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み