Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ305-3884: M3 ボタンヘッドスクリュー
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ305-3884: M3 ボタンヘッドスクリュー
305-3884: M3 ボタンヘッドスクリュー

Cat® Button Head Screw securely fasten components together, providing a low-profile, flush surface finish for offering a reliable mechanical connection

ブランド: Cat

製品画像
305-3884: M3 ボタンヘッドスクリュー
305-3884: M3 ボタンヘッドスクリュー
305-3884: M3 ボタンヘッドスクリュー
305-3884: M3 ボタンヘッドスクリュー
305-3884: M3 ボタンヘッドスクリュー

Cat® Button Head Screw securely fasten components together, providing a low-profile, flush surface finish for offering a reliable mechanical connection

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号305-3884の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル: 炭素鋼,ステンレス鋼,合金
Bolt Length (in): 0.394
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M3
Grip Length (mm): 1.0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M3x0.5
Class or Grade: Austenitic
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0.039
Bolt Length (mm): 10.0
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号305-3884と互換性のあるモデル

ショベル

6040

油圧ショベル

6030 6040

バッテリ

CPPMBATT

船舶用エンジン

C7.1

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み