Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング473-1668: スリーブ ベアリング
ホーム
金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング
473-1668: スリーブ ベアリング
473-1668: スリーブ ベアリング

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

ブランド: Cat

製品画像
473-1668: スリーブ ベアリング
473-1668: スリーブ ベアリング
473-1668: スリーブ ベアリング
473-1668: スリーブ ベアリング
473-1668: スリーブ ベアリング

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
473-1668の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号473-1668の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Lip Thickness (in): 0.83
Lip Thickness (mm): 21
Inside Diameter (mm): 433
Inside Diameter (in): 17.05
Outside Diameter (mm): 458
Outside Diameter (in): 18.03
Overall Length (mm): 502
Overall Length (in): 19.76
Flange Diameter (mm): 543
Flange Diameter (in): 21.38
Type: FLANGED SLEEVE
Internal Groove: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: Bronze,Manganese Bronze Brass
さらに表示
部品番号473-1668と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください