Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームアタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ498-0034: 3.0 m3(3.9 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
ホーム
アタッチメントバケット - コンパクト ホイール ローダ
498-0034: 3.0 m3(3.9 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
498-0034: 3.0 m3(3.9 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

ブランド: Cat

製品画像
498-0034: 3.0 m3(3.9 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
498-0034: 3.0 m3(3.9 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
498-0034: 3.0 m3(3.9 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
498-0034: 3.0 m3(3.9 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
498-0034: 3.0 m3(3.9 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
498-0034: 3.0 m3(3.9 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
498-0034: 3.0 m3(3.9 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
498-0034: 3.0 m3(3.9 yd3)、ITカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
498-0034の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号498-0034の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
幅: 100.4 in
幅: 2549 mm
Rated Capacity (m3): 3
Rated Capacity (yd3): 3.9
質量: 854 kg
質量: 1882.7 lb
Width (in): 100
Width (mm): 2549
高さ: 1404 mm
高さ: 55.3 in
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
長さ: 59.7 in
長さ: 59.7 in
容量: 3.9 yd³
容量: 3 m³
ベースエッジ厚さ: 19 mm
ベースエッジ厚さ: 19 mm
カッティングエッジ厚さ: 0.7 in
カッティングエッジ厚さ: 0.7 in
インターフェイス形式: ITカプラ
Interface Type: IT Coupler
Compatibility: 914,920,910
Edge Type: Bolt-On Cutting Edge
さらに表示
部品番号498-0034と互換性のあるモデル

ホイールローダ

914 914K 914M 910 920 918M 910K 910M

さらに表示
関連部品
479-8091
479-8091: 3.66 m(12 ft)
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください