ホーム作業場用品研磨剤ディスク4C-8637: Clean 'N Strip 6.35 mm(1/4 in)スピンドル マウント ディスク(CSD1-S)
ホーム作業場用品研磨剤ディスク4C-8637: Clean 'N Strip 6.35 mm(1/4 in)スピンドル マウント ディスク(CSD1-S)
4C-8637: Clean 'N Strip 6.35 mm(1/4 in)スピンドル マウント ディスク(CSD1-S)

Clean 'N Strip 6.35 mm(1/4 in)スピンドル マウント ディスク(CSD1-S)

ブランド: Cat

製品画像
4C-8637: Clean 'N Strip 6.35 mm(1/4 in)スピンドル マウント ディスク(CSD1-S)
4C-8637: Clean 'N Strip 6.35 mm(1/4 in)スピンドル マウント ディスク(CSD1-S)

Clean 'N Strip 6.35 mm(1/4 in)スピンドル マウント ディスク(CSD1-S)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号4C-8637の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
直径(mm): 101.6,101.6
最大運転速度(RPM): 8,000.0
最適運転速度(RPM): 8,000.0
関連ツール: ストレート グラインダ/ハンド ドリル
直径(in): 4.0,4.0
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み