Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム510-3972: Fire Suppression Hose
ホーム510-3972: Fire Suppression Hose
510-3972: Fire Suppression Hose

Cat® Fire Suppression Hose

ブランド: Cat

製品画像
510-3972: Fire Suppression Hose
510-3972: Fire Suppression Hose

Cat® Fire Suppression Hose

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号510-3972の説明

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather and abrasion resistant synthetic rubber.

さらに表示
部品番号510-3972の仕様
Overall Length (mm): 965.0
Weight (kg): 0.698
Material: Other Hose
さらに表示
部品番号510-3972と互換性のあるモデル

モータグレーダ

18M3 16M3 16 18

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み