ホーム作業場用品研磨剤研磨ホイール6V-2033: フラップ酸化アルミニウム ブラシ ホイール仕上げ
ホーム作業場用品研磨剤研磨ホイール6V-2033: フラップ酸化アルミニウム ブラシ ホイール仕上げ
6V-2033: フラップ酸化アルミニウム ブラシ ホイール仕上げ

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

ブランド: Cat

製品画像
6V-2033: フラップ酸化アルミニウム ブラシ ホイール仕上げ
6V-2033: フラップ酸化アルミニウム ブラシ ホイール仕上げ

Cat® Flap Type Finishing Brush Tool helps to achieve a polished finish while reducing the risk of gouging or scratching the workpiece

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号6V-2033の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Weight (kg): 0.556
Weight (lb): 1.225
必要番号: 2.0
穴のサイズ(mm): 76.2
最大運転速度(RPM): 3,200.0
グレード: Fine
ホイール サイズ(mm): 203.2 x 50.8
ホイール サイズ(in): 8 x 2
密度: 5.0
最適運転速度(RPM): 3,200.0
穴サイズ(in): 3.0
注記: ベンチ グラインダ,スタンド グラインダ,ストレート グラインダ
カラー: マルーン
Material: Polyamide Plastic
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み