Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング6V-5862: O-リング シール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
6V-5862: O-リング シール
6V-5862: O-リング シール

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
6V-5862: O-リング シール

Oリング

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
6V-5862の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号6V-5862の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 6.99
断面直径(in): 0.275
内径(mm): 367.67
内径(in): 14.475
マテリアル: NBR(75),NBR - ニトリル,ニトリル/NBR/HNBR/XNBRゴム,ニトリル(NBR)
ダッシュ サイズ(in): 458
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号6V-5862と互換性のあるモデル

アーティキュレートダンプトラック

740 735 OEM 735 740

船舶関連製品

G3516K G3520K

ホイールトラクタスクレーパ

613G 613C II 613C

ブルドーザ

D7R D9R D8R D8R II D7R II

パイプレイヤ

PL61 561N 561M 561H

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください