いつでもここで税金詳細を入力できます。

新しいページデザインを試す

新しい部品ページ

新しい部品ページのデザインをご確認ください。

最近更新された部品ページを表示しています。元のバージョンを使用する場合は、「後で」を選択してください。引き続き、新しいページを使用することもできます。

7X-2581: M30-3.5 x 100mm六角ボルト

7X-2581: M30-3.5 x 100mm六角ボルト

Cat®六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像

7X-2581: M30-3.5 x 100mm六角ボルト

関連部品

8C-8722: M30 x 3.5 mm六角ナット

メートル並目ねじUNC

8T-5065: M30x3.5ネジ付きナイロンインサートロックナット

親指用のCat®ナイロンインサートロックナットは、親指のアタッチメントを安全で信頼出来る取り付けを確保し、緩みを防ぎます

9X-8258: 6 mm厚のピニオンワッシャ

M30 ファスナー用に設計された Cat® A ハード ワッシャーは、ファスナーが素材に沈むのを防ぎ、荷重をより均等に分散します。

キー

キー

この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み