Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング8T-9047: 316.86mmの内径のシールOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
8T-9047: 316.86mmの内径のシールOリング
8T-9047: 316.86mmの内径のシールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
8T-9047: 316.86mmの内径のシールOリング
8T-9047: 316.86mmの内径のシールOリング
8T-9047: 316.86mmの内径のシールOリング
8T-9047: 316.86mmの内径のシールOリング
8T-9047: 316.86mmの内径のシールOリング

Oリング

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
8T-90478T-9047
6V-36026V-3602
6I-45456I-4545
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
8T-9047の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8T-9047の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 6.99
断面直径(in): 0.275
内径(mm): 316.86
内径(in): 12.475
マテリアル: EPDM - 変性エチレンプロピレンジエン,EPDM(70),EPDM,エチレンプロピレンジエンターポリマー(EPDM)ゴム,ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)プラスチック
ダッシュ サイズ(in): 454
互換性あり: アルコール。自動車のブレーキ フルード。温水,冷水。ケトン。オゾンと日光。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の希酸。蒸気(最大200 °C)。蒸気(最大400 °F)
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
さらに表示
部品番号8T-9047と互換性のあるモデル

エンジン - 産業用

G3608 G3612 G3616

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください