Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールグランドエンゲージツールハードウェアと保持グランドエンゲージツールナット9M-1311: 六角ナット六角ジャム ナット
ホーム
グランド エンゲージ ツールグランドエンゲージツールハードウェアと保持グランドエンゲージツールナット
9M-1311: 六角ナット六角ジャム ナット
9M-1311: 六角ナット六角ジャム ナット

インチ

ブランド: Cat

製品画像
9M-1311: 六角ナット六角ジャム ナット
9M-1311: 六角ナット六角ジャム ナット

インチ

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
9M-1311の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9M-1311の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ナット高さ - 2(in): 0.16
硬化: なし
ネジ部: 精密ねじ部UNF
ネジ部サイズ(in - TPI)(in): 1/4 - 28
ナット形式: 六角ナット六角ジャム ナット
ナット幅 - 3(in): 7/16
マテリアル: 炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thickness (mm): 3.97
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x28
Drive (in): 0.437
Coating: Zinc
Drive (mm): 11.1
Class or Grade: SAE J995 Grade 5 (120 ksi)
Thickness (in): 0.156
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号9M-1311と互換性のあるモデル

エンジン - 発電機セット

3145 3160 3150 3304B 3116 3114 3306B 3306 3304 3208 3508 3512

油圧ショベル

235C 215B 215C 215D 225B 225D 219D 229D 229 225 231D 235 219 215 235C 245 245B

ワークツール

D3 931 PR-1000 PR-1000C

ダンプトラック

785 789 773B 777B 775B 776B 772B

パイプレイヤ

561M 561B 561D 561C 572F 572G 583K 571G 571F 594H 594

ホイールスキッダ

518 528 120C

ロードリクレーマ

SS-250 RR-250

エンジン - 産業用

3406B D348 D346 3116 3114 3408B 3306B 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 3160 D330C G398 G379A G342C G353D G379

アーティキュレートダンプトラック

D20D D300D D300B D250D D250B

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT18B IT28 IT18 IT28B

拡張マイニング製品

R1300

土木工事用コンパクタ

825C 825B 815 815B 836 816 826C 826B 816B

履帯式スキッダ

528 518 53 55 59 58 D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 120C 518 125C

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

ホイールドーザ

834 824B 844 834B 814B 824C 814 824 854G 980 950B 950E 950F 988 994 992 G926 916 920 988B G916 926 930 936 966D 966C 966F 966E G936 950 930R 930T 980F II 950B/950E 936E 936F 980B 992B 980C 992C 980F 980G 926E 994D

船舶関連製品

3512 3508 D330C 3208 3306B D333C 3304 3306 3304B 3406 3306B 3406C

チャレンジャ

65 75 65B

ホイールトラクタスクレーパ

651B 615 613 627 621 623 637 631D 631C 641B 623B 623E 621B 633C 657B 621R 621E 633D 621S 639D 627B 627E 613B 637D 613C 627 621E 621B 637E 637B 637D 627F 639D 627B 627E 637

ブルドーザ

D6H XL D6H XR D6H II D3C II D10 D4H III D3C III D4C III D3B D3C D4B D5H XL D5C III D4H D4C D4D D4E D5B D5C D5M D5H D5E D6C D6D D6M D6H D7F D7G D3 D5 D8K D8L D8H D9G D9L D9H D4H XL D4C II D4E SR D11N 48 163 143 153 141 140 977 963 953 951 955 11 10 943 3 6 5 4 9 8 11SU 977A 824S 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 4S 4P 10C 5A D5C PATLGP 5S 6A 6S 11U 10S 10U 8A 825 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

林業製品

FB221 227

舗装用コンパクタ

CS-573 CS-583 CS-553 CS-551 CS-563 CS-533 CP-563 CP-553 CP-533 CB-614 PF-290B

モータグレーダ

120G 120B 16 140B 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 12F 12E

エンジン - トラック

1673 1674 1676 1693 3306 1673B 1673C 3208

発電機

SR4

履帯式ローダ

963 931C II 973 935C 983 935B 939 933 931 983B 943 941 953 951C 951B 977H 941B 977K 977L 931B 955H 931C 955K 955L 935C II

エンジン - 機械

3116 3114 3208 3408

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください