営業所選択
Cat®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
Cat®ブラシカッターは伐採や刈払いの用途で活躍します。
CAT®産業用ブラシカッターは、敷設用地のメンテナンス、開墾、刈払に最適です。
CAT®産業用ブラシカッターは、敷設用地のメンテナンス、開墾、刈払に最適です。
CAT®産業用ブラシカッターは、敷設用地のメンテナンス、開墾、刈払に最適です。
CAT®産業用ブラシカッターは、敷設用地のメンテナンス、開墾、刈払に最適です。
CAT®産業用ブラシカッターは、敷設用地のメンテナンス、開墾、刈払に最適です。
1 - 10/10を表示中
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み
1 - 10/10を表示中
1 - 10/10を表示中
Cat
全幅
74 in
Cutting Width (in)
72
切削幅
72 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切削直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
770
必要な油圧システム
標準フロー
全長
85 in
全高
20.4 in
質量
1100.1 lb
最適な油圧流量
57~80 L/min(15~21 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,417~4,795 mpm(11,210~15,730 fpm)
モータ容量
8.5 in³/rev
Cat
全幅
62 in
Cutting Width (in)
60
切削幅
60 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切削直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
899
必要な油圧システム
標準フロー
全長
73 in
全高
21 in
質量
950.2 lb
最適な油圧流量
57~65 L/min(15~17 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,987~5,596 mpm(13,080~18,360 fpm)
モータ容量
6.1 in³/rev
Cat
全幅
68 in
Cutting Width (in)
66
切削幅
66 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切削直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
706
必要な油圧システム
標準フロー
全長
79 in
全高
21 in
質量
1049.4 lb
最適な油圧流量
57~80 L/min(15~21 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,130~4,395 mpm(10,270~14,420 fpm)
モータ容量
8.5 in³/rev
Cat
全幅
74 in
Cutting Width (in)
72
切削幅
72 in
Required Hydraulics
High Flow
最大切削直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
963
必要な油圧システム
高速フロー
全長
85 in
全高
20.4 in
質量
1119.9 lb
最適な油圧流量
76~100 L/min(20~26 gpm)
最適油圧
150~230 bar(2,176~3,340 psi)
チップ速度(流量により異なる)
4,554~5,992 mpm(14,940~19,660 fpm)
モータ容量
8.5 in³/rev
Cat
全幅
80 in
Cutting Width (in)
78
切削幅
78 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
最大切削直径
3 in
Cutting Head Speed (rpm)
969
必要な油圧システム
高速フローXPS
全長
91 in
全高
20.9 in
質量
1179.5 lb
最適な油圧流量
76~130 L/min(20~34 gpm)
最適油圧
150~280 bar(2,176~4,065 psi)
チップ速度(流量により異なる)
4,176~6,032 mpm(13,700~19,790 fpm)
モータ容量
12 in³/rev
Cat
全幅
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削幅
72 in
Required Hydraulics
Standard Flow
最大切削直径
8 in
Cutting Head Speed (rpm)
473
必要な油圧システム
標準フロー
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適な油圧流量
76~87 L/分(20~23 gpm)
最適油圧
200 ~ 230 bar(2,800 ~ 3,300 psi)
チップ速度(流量により異なる)
2,436~2,772 mpm(7,992~9,094 fpm)
モータ容量
9.8 in³
Cat
全幅
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削幅
72 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
最大切削直径
8 in
Cutting Head Speed (rpm)
596
必要な油圧システム
高速フローXPS
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適な油圧流量
120~125 L/分(31~33 gpm)
最適油圧
200~280 bar(2,800~4,100 psi)
チップ速度(流量により異なる)
3,180~3,300 mpm(10,433~10,827 fpm)
モータ容量
11.9 in³
Cat
全幅
75.2 in
Cutting Width (in)
72
切削幅
72 in
Required Hydraulics
High Flow XHP
最大切削直径
8 in
Cutting Head Speed (rpm)
715
必要な油圧システム
XHP / XE
全長
85.4 in
全高
28.9 in
質量
2363.4 lb
最適な油圧流量
150~155 L/分(40~41 gpm)
最適油圧
200~280 bar(2,800~4,100 psi)
チップ速度(流量により異なる)
4,020~4,140 mpm(13,189~13,583 fpm)
モータ容量
11.9 in³
Cat
全幅
75.2
切削幅
72
最大切削直径
8
必要な油圧システム
標準フロー(電気なし)
全長
85.4
全高
28.9
質量
2363.4
最適な油圧流量
76 ~ 87 L/min(20 ~ 23 gpm)
最適油圧
200 ~ 230 bar(2,800 ~ 3,300 psi)
チップ速度(流量により異なる)
2,436 ~ 2,772 mpm(7,992 ~ 9,094 fpm)
モータ容量
9.8
Cat
全幅
75.2
切削幅
72
最大切削直径
8
必要な油圧システム
XHP / XE
全長
85.4
全高
28.9
質量
2363.4
最適な油圧流量
150 ~ 155 L/min(40 ~ 41 gpm)
最適油圧
200 ~ 280 bar(2,800 ~ 4,100 psi)
チップ速度(流量により異なる)
4,020 ~ 4,140 mpm(13,189 ~ 13,583 fpm)
モータ容量
11.9
ONARIM İŞLERİNDE TAHMİNLERİ ORTADAN KALDIRIN
İster bir hata kodunu gideriyor, ister adım adım onarım talimatları alıyor veya gereken işlem için doğru parçalara sahip olduğunuzu teyit ediyor olun, Cat® SIS2GO uygulaması ekipmanınızı güvenle onarmanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahiptir.
ONARIM İŞLERİNDE TAHMİNLERİ ORTADAN KALDIRIN
İster bir hata kodunu gideriyor, ister adım adım onarım talimatları alıyor veya gereken işlem için doğru parçalara sahip olduğunuzu teyit ediyor olun, Cat® SIS2GO uygulaması ekipmanınızı güvenle onarmanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahiptir.