Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್096-3772: ಸ್ಕ್ರ್ಯೂ
ಹೋಮ್096-3772: ಸ್ಕ್ರ್ಯೂ
096-3772: ಸ್ಕ್ರ್ಯೂ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

fallback-image
096-3772: ಸ್ಕ್ರ್ಯೂ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
096-3772 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 096-3772 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು,ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 16.0
Grip Length (in): 0.161
Bolt Length (in): 0.63
Grip Length (mm): 4.1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 096-3772 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

M325D MH M325D L MH

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

G3512E G3306B CG137-08 G3516E G3516C

ವೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

M325C MH M322D MH M318D M324D2 MH M318D MH M330D M322D2 M322D M315C M315D M316D M320D2 M313D M322D2 MH

ಪೇವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

CB-224C CD-54 CB-214C

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

385C 330 L 345B II 320-A L 325B L 320-A N 312B 312C 324D 312D 315D L 325-A 311B E300B 390D 318B N 325 LN 312-A 322B 322C 390D L 336D LN 323D LN 385C FS EL240B EL240C 330B L 345B 345C 312B L 311-A 385C L 325D L E240C E240B 315-A L 325 L 365C L MH 315B 315C 330C L 336D L 374D L 312C L 320B LU 322-A 325B 307-A 324D L 330D L 322-A L E120B 325C 325D 322B L 345B L 330-A L 325-A LN 330D MH 329D LN 329D L E70B M325D MH 319D 330D LN 319C E110B E140 345C L 318C 325-A L 318B 323D S 320-A 323D L 322 L EL200B 385C 330-A 345D L 320N 315-A 330C LN 320B 320C E200B 315B L 365C L 385C L MH 375-A 320B N 320B L EL300B 330B 330C 324D LN 320 L M325D L MH 365C 320B U 385C 336D L 323D LN 365C L 325D L 325D 336D 345D 345C 330D 324D LN 330C 385C L 345C L

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D3K2 XL D3G D4G D5N D5G D6N D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

140G

ಜನರೇಟರ್

SR4

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

C6.6 G3406 C7.1 G3516B G3516C G3516E 3508B DG350 C9 3508 C27 3412C C4.4 C32 C7.1DE200E G3306 3516B GEN G3412 DG400 C15 GEN SE C2.2 C13GENSET C175-20 3412 C175-16 G3412C DG500 C6.6DE150E C3.3 G3520C 3516 C18 G3520E 3306B C15 3512 3512B CG137-08 3456 DG450 3406C 3406E C4.4DE88E3 C1.5 G3306B C3.3DE33E0 G3512E 3516C 3516B 3516E

ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಪೇವರ್

AP-655D BG555E AP-1000E AP-555E BG1055E AP-1055E BG600D AP-600D BG655D BG1000E AP-500E BG500E

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಲೋಡರ್

420E 430E 450E

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

XQC1200 C32 3516C PMG3516 3406C

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

928G 928HZ 930G 930H 924GZ 924HZ 924H 924G 914G 914G2

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

C175-16 G3306B C15

ಮಿನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

307B

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್‌ಕ್ಯಾರಿಯರ್

IT14G2 IT14G IT28G

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ