Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು274-7709: 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು274-7709: 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
274-7709: 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
274-7709: 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
274-7709: 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
274-7709: 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
274-7709: 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
274-7709: 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 274-7709 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಪ್ರಕಾರ: 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್
Bolt Length (in): 10.709
ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ದ (mm): 272.0
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್,ಕಡಿಮೆ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಉಕ್ಕು,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸ್ಟೀಲ್,ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಸತು
Bolt Type: 12 Point Head
ಲೇಪನ: ಜಿಂಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ + ಎಣ್ಣೆ
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (ಡಯಾ x ಪಿಚ್) (mm): M24x2
Grip Length (in): 8.346
ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ (mm): 212.0
ಫ್ಲೇಂಜ್ ವ್ಯಾಸ (mm): 39.0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 274-7709 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಇಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

C175-16 C175-16

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

797F 797 797B

ಇಂಜಿನ್ - ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್

C175-20

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

C175-16

ಆಫ್ ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

798 AC

ಮೆರೈನ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

C175-16GENSET C175-16 C175-20 C175-16

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ