ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಘಟಕಗಳು372-0673: 81 ಟೀತ್ ಫ್ರೀವೀಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಘಟಕಗಳು372-0673: 81 ಟೀತ್ ಫ್ರೀವೀಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
372-0673: 81 ಟೀತ್ ಫ್ರೀವೀಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್

ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್‌ಗಾಗಿ Cat® ಫ್ರೀವೀಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
372-0673: 81 ಟೀತ್ ಫ್ರೀವೀಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
372-0673: 81 ಟೀತ್ ಫ್ರೀವೀಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
372-0673: 81 ಟೀತ್ ಫ್ರೀವೀಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
372-0673: 81 ಟೀತ್ ಫ್ರೀವೀಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್
372-0673: 81 ಟೀತ್ ಫ್ರೀವೀಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್

ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್‌ಗಾಗಿ Cat® ಫ್ರೀವೀಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 372-0673 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 130.3
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 88.5
ದಪ್ಪ (mm): 3.96
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 5.129
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 3.484
ದಪ್ಪ (in): 0.1559
Material: Low Alloy Steel,Alloy Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 372-0673 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

R3000H R2900 R1700 R2900G

ವೀಲ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

988GC 986H 986K 980L 986 980K 980 980M 980K HLG

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D8T D6T D6 D8 D7

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ