Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು3G-8163: 3/8 - 24 - 2A ಥ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು3G-8163: 3/8 - 24 - 2A ಥ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ
3G-8163: 3/8 - 24 - 2A ಥ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಗಾಗಿ Cat® ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟೆನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
3G-8163: 3/8 - 24 - 2A ಥ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ
3G-8163: 3/8 - 24 - 2A ಥ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ
3G-8163: 3/8 - 24 - 2A ಥ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ
3G-8163: 3/8 - 24 - 2A ಥ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ
3G-8163: 3/8 - 24 - 2A ಥ್ರೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಗಾಗಿ Cat® ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟೆನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 3G-8163 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಸ್ಕ್ರೂ ಪ್ರಕಾರ: ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೂ
ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕಾರ: ಆಂತರಿಕ ಚೌಕ
ಡ್ರೈವ್ (in): 5/16
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಲೇಪನ: ಝಿಂಕ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (in - TPI) (in): 3/8-24
ಉದ್ದ (in): 1.0
ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ (in): 0.5
ಹೆಡ್‌ನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.5
ಹೆಡ್‌ನ ಎತ್ತರ (in): 0.5
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 3G-8163 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

854 844 844H 854G 854K 844K

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕಿಡ್ಡರ್

59N 59L 59 58 58L

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D11R D9L D11T D9N D10N D8L D10R D10T D11N 11 10 9 8 8S 11U 9C 9U 10SU 10U 9S 11SU 9SU 8A

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ